Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche

Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche
Butée micrométrique avec dispositif de blocage de la broche, idéales pour un réglage fin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148-150-10
148-152-10
148-160-10
148-162-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

75.00 €

1 5 jours -0,01Métrique±2--0-13-Flat-9,5

80.00 €

1 5 jours -0,01Métrique±2--0-13Échelle inverséeSpherical (SR4)0,375-

75.00 €

1 60 jours 0,001-Inch-±0,00010 - 0,5--Flat-9,5

80.00 €

1 60 jours 0,001-Inch-±0,00010 - 0,5-Échelle inverséeSpherical (SR4)-9,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Poids(g) 40
Digimatic/Mécanique Mécanique Surface De Mesure Acier trempé (> 60 HRC) Avance De La Broche(mm) 0,5
Fixation avec écrou

Assistance technique