Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
150-184 |
150-189 |
150-191 |
150-195-10 |
150-197-10 |
150-205 |
150-207 |
150-210 |
150-212-10 |
150-214 |
150-216 |
150-218-10 |
150-802 |
150-812 |
150-822 |
150-824 |
150-832 |
151-226-10 |
151-228-10 |
151-242-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Long. Portée Fixation (mm) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Spindle End | Fixation | Diamètre Du Canon (inch) | Stem Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.00 € | 1 | 60 jours | 115 | 11,5 | - | 0,001 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | Flat | avec écrou | 0,25 | - | |||
92.00 € | 1 | 5 jours | 100 | 11,5 | - | 0,001 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | Flat | avec écrou | 0,375 | - | |||
84.00 € | 1 | 5 jours | 100 | 11,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | Flat | avec écrou | 0,375 | - | |||
67.00 € | 1 | 5 jours | 90 | 11,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Carbure | - | 0-25 | Flat | avec écrou | - | 9,5 | |||
67.00 € | 1 | 60 jours | 110 | 11,5 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Carbure | 0 - 1 | - | Flat | avec écrou | - | 6 | |||
92.00 € | 1 | 60 jours | 100 | 11,5 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate (en carbure) | 0 - 1 | - | Flat | Sans écrou | 0,25 | - | |||
84.00 € | 1 | 5 jours | 100 | 11,5 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate (en carbure) | 0 - 1 | - | Flat | avec écrou | 0,375 | - | |||
125.00 € | 1 | 60 jours | 115 | 11,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | Flat | avec écrou | - | 9,5 | |||
111.00 € | 1 | 5 jours | 115 | 11,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Carbure | - | 0-25 | Flat | avec écrou | - | 6 | |||
125.00 € | 1 | 60 jours | 115 | 11,5 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate (en carbure) | 0 - 1 | - | Flat | Sans écrou | - | 9,5 | |||
227.00 € | 1 | 60 jours | 115 | 11,5 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate (en carbure) | 0 - 1 | - | Flat | Sans écrou | 0,25 | - | |||
111.00 € | 1 | 60 jours | 115 | 11,5 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Carbure | 0 - 1 | - | Flat | avec écrou | 0,25 | - | |||
92.00 € | 1 | 5 jours | 100 | 11,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Sphérique (SR4) | - | 0-25 | Spherical (SR4) | avec écrou | - | 9,5 | |||
92.00 € | 1 | 5 jours | 100 | 11,5 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Sphérique (SR4) | 0 - 1 | - | Spherical (SR4) | Sans écrou | - | 6 | |||
102.00 € | 1 | 5 jours | 100 | 11,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | Flat | Sans écrou | - | 6 | |||
227.00 € | 1 | 60 jours | 125 | 11,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-25 | Flat | avec écrou | 0,375 | - | |||
102.00 € | 1 | 60 jours | 100 | 11,5 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate (en carbure) | 0 - 1 | - | Flat | avec écrou | - | 9,5 | |||
158.00 € | 1 | 5 jours | 165 | 15,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Carbure | - | 0-25 | Flat | avec écrou | - | 10 | |||
137.00 € | 1 | 5 jours | 155 | 25,5 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Carbure | - | 0-25 | Flat | Sans écrou | 0,375 | - | |||
158.00 € | 1 | 60 jours | 165 | 15,5 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Carbure | 0 - 0,1 | - | Flat | Sans écrou | 0,375 | - |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Avance De La Broche(mm) | 0,5 |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Long. Portée Fixation(mm)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Surface De Mesure
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Spindle End
Fixation
Diamètre Du Canon(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles