Butée micrométrique petit format

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148-104-10
148-112
148-121-10
148-123-10
148-301-10
148-351-10
148-801-10
148-802
148-803-10
148-811-10
148-813-10
148-821-10
148-823-10
148-831-10
148-833-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Tambour Diamètre
(inch)
Tambour Diamètre
(mm)
Stem Diameter
(mm)

63.00 €

1 5 jours 30--0,01Métrique±2-Acier trempé (> 60 HRC)-0-13Sans cliquetFlatSans écrou---10

57.00 €

1 5 jours 30-0,001-Inch-±0,0001Plate0 - 0,5-Lecture 0,0001"Flatavec écrou0,375---

82.00 €

1 5 jours 40--0,01Métrique±2-Acier trempé (> 60 HRC)-0-13Lecture 0,0001"Flatavec écrou0,375---

82.00 €

1 60 jours 40-0,001-Inch-±0,0001Acier trempé (> 60 HRC)0 - 0,5--Flatavec écrou0,375---

67.00 €

1 5 jours 26--0,01Métrique±2-Acier trempé (> 60 HRC)-0-6,5Lecture 0,001 mmFlatSans écrou--1510

67.00 €

1 60 jours 26-0,001-Inch-±0,0001Acier trempé (> 60 HRC)0 - 0,25--Flatavec écrou-0,59-10

64.00 €

1 5 jours 30--0,01Métrique±2-Acier trempé (> 60 HRC)-0-13Sans cliquetSpherical (SR4)Sans écrou---12

87.00 €

1 5 jours 356-0,01Métrique±2-Sphérique (SR4)-0-13Sans cliquetSpherical (SR4)avec écrou0,375---

83.00 €

1 5 jours 40--0,01Métrique±2-Acier trempé (> 60 HRC)-0-13Échelle inverséeSpherical (SR4)avec écrou---10

64.00 €

1 5 jours 30-0,001-Inch-±0,0001Acier trempé (> 60 HRC)0 - 0,5-Sans cliquetSpherical (SR4)avec écrou---12

83.00 €

1 60 jours 40-0,001-Inch-±0,0001Acier trempé (> 60 HRC)0 - 0,5--Spherical (SR4)Sans écrou0,375---

63.00 €

1 5 jours 30--0,01Métrique±2-Acier trempé (> 60 HRC)-0-13Sans cliquetFlatPlain0,5---

81.00 €

1 5 jours 40--0,01Métrique±2-Acier trempé (> 60 HRC)-0-13Sans cliquetFlatSans écrou---12

63.00 €

1 60 jours 30-0,001-Inch-±0,0001Acier trempé (> 60 HRC)0 - 0,5-Sans cliquetFlatavec écrou de fixation0,5---

81.00 €

1 60 jours 40-0,001-Inch-±0,0001Acier trempé (> 60 HRC)0 - 0,5--Flatavec écrou0,375---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Avance De La Broche(mm) 0,5

Assistance technique