Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
157-901 |
157-902 |
157-903 |
157-904 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Composition Du Jeu | Unité De Mesure | Capacité (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764.47 € | 1 | 60 jours | 157-109 (0.5"), 157-110 (0.5062"), 157-111 (0.5125"), 157-112 (0.5187") | Inch | 0 - 1 | |||
861.00 € | 1 | 5 jours | 157-113 (1"), 157-114 (1.0062"), 157-115 (1.0125"), 157-116 (1.0187") | Inch | 1 - 2 | |||
764.47 € | 1 | 60 jours | 157-101 (12 mm), 157-102 (12.12 mm), 157-103 (12.25 mm), 157-104 (12.37 mm) | Métrique | - | |||
861.00 € | 1 | 5 jours | 157-105 (25 mm), 157-106 (25.12 mm), 157-107 (25.25 mm), 157-108 (25.37 mm) | Métrique | - |
Loading...
Type | Accessoire | Diamètre (D)(mm) | 30 | Planéité(µm) | 0,1 |
---|---|---|---|---|---|
Parallélisme(μm) | 0,2 |
Configurer
Propriétés de base
Composition Du Jeu
Unité De Mesure
Capacité(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles