Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entretoise (inch) | Entretoise (mm) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Poids (kg) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Remarques | Erreur Avance Broche (inch) | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,440.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 5,53 | - | - | 500-600 | - | - | 8 | |||
1,495.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 6,35 | - | - | 600-700 | - | - | 9 | |||
1,559.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 7,17 | - | - | 700-800 | - | - | 10 | |||
1,724.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 7,99 | - | - | 800-900 | - | - | 11 | |||
1,962.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 8,81 | - | - | 900-1,000 | - | - | 12 | |||
2,914.00 € | 1 | 60 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 9,4 | - | - | 1000-1100 | - | - | 13 | |||
3,279.00 € | 1 | 60 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 9,9 | - | - | 1,100-1,200 | - | - | 14 | |||
3,741.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 10,8 | - | - | 1,200-1,300 | - | - | 15 | |||
4,096.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 11,3 | - | - | 1,300-1,400 | - | - | 16 | |||
4,620.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 11,8 | - | - | 1400-1500 | - | - | 17 | |||
5,001.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 12,5 | - | - | 1,500-1,600 | - | - | 18 | |||
5,435.00 € | 1 | 60 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 13,1 | - | - | 1600-1700 | - | - | 19 | |||
5,697.00 € | 1 | 5 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 14 | - | - | 1,700-1,800 | - | - | 20 | |||
6,431.00 € | 1 | 60 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 14,8 | - | - | 1800-1900 | - | - | 21 | |||
6,833.00 € | 1 | 60 jours | - | 50 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 15,7 | - | - | 1,900-2,000 | - | - | 22 | |||
3,573.00 € | 1 | 5 jours | - | 50/100 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 10 | - | - | 1000/1200 | - | - | 14 | |||
4,429.00 € | 1 | 5 jours | - | 50/100 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 11,4 | - | - | 1,200/1,400 | Type vertical | - | 16 | |||
5,283.00 € | 1 | 5 jours | - | 50/100 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 12,6 | - | - | 1400/1600 | Angle d'inclinaison fixe 45° | - | 18 | |||
6,084.00 € | 1 | 5 jours | - | 50/100 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 14,1 | - | - | 1600/1800 | Type vertical | - | 20 | |||
6,964.00 € | 1 | 5 jours | - | 50/100 | 1,3 | - | - | 0,01 | Métrique | 15,8 | - | - | 1800/2000 | . | - | 22 | |||
4,259.00 € | 1 | 60 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 10 | 0,00052 | 40 - 44 | - | - | 0,0003 | - | |||
4,339.00 € | 1 | 60 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 10,9 | 0,00056 | 44 - 48 | - | - | 0,0003 | - | |||
4,418.00 € | 1 | 60 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 11,4 | 0,0006 | 48 - 52 | - | - | 0,0003 | - | |||
4,620.00 € | 1 | 60 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 11,9 | 0,00063 | 52 - 56 | - | - | 0,0003 | - | |||
4,657.00 € | 1 | 60 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 12,6 | 0,00067 | 56 - 60 | - | - | 0,0003 | - | |||
4,737.00 € | 1 | 60 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 13,2 | 0,00071 | 60 - 64 | - | - | 0,0003 | - | |||
5,435.00 € | 1 | 5 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 14,1 | 0,00075 | 64 - 68 | - | - | 0,0003 | - | |||
5,697.00 € | 1 | 60 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 14,9 | 0,00079 | 68 - 72 | - | - | 0,0003 | - | |||
6,431.00 € | 1 | 60 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 15,8 | 0,00083 | 72 - 76 | - | - | 0,0003 | - | |||
6,833.00 € | 1 | 60 jours | 2 | - | - | 0,000052 | 0,001 | - | Inch | 16,7 | 0,00087 | 76 - 80 | - | - | 0,0003 | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Force Mesure | 5-10 N | Broche De Mesure | Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm |
Configurer
Propriétés de base
Entretoise(inch)
Entretoise(mm)
Planéité(µm)
Planéité(inch)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Poids(kg)
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Remarques
Erreur Avance Broche(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles