Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Force Mesure | Broche De Mesure | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Remarques | Graduation | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 € | 1 | 5 jours | 175 | 0,6 | - | - | 0,001 | Métrique | ±2 | - | 5-10 N (Au-dessus de 100 mm: 5-15 N) | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 0-25 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 2 | |||
91.00 € | 1 | 5 jours | 215 | 0,6 | - | - | 0,001 | Métrique | ±2 | - | 5-10 N (Au-dessus de 100 mm: 5-15 N) | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 25-50 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 2 | |||
80.00 € | 1 | 5 jours | 175 | - | 0,000024 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00008 | 0 - 1 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
91.00 € | 1 | 5 jours | 215 | - | 0,000024 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00008 | 1 - 2 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | - | |||
84.00 € | 1 | 5 jours | 175 | - | 0,000024 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00008 | 0 - 1 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
120.00 € | 1 | 5 jours | 215 | - | 0,000024 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00008 | 1 - 2 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
59.00 € | 1 | 5 jours | 175 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | 5-10 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 0-25 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 2 | |||
84.00 € | 1 | 5 jours | 215 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | 5-10 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 25-50 | - | - | 2 | |||
110.00 € | 1 | 5 jours | 315 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | 5-10 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 50-75 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 2 | |||
118.00 € | 1 | 5 jours | 375 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | 5-10 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 75-100 | - | - | 3 | |||
186.00 € | 1 | 5 jours | 515 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 100-125 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 3 | |||
207.00 € | 1 | 5 jours | 665 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 125-150 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 3 | |||
230.00 € | 1 | 5 jours | 720 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 150-175 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 3 | |||
251.00 € | 1 | 5 jours | 920 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 175-200 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 4 | |||
274.00 € | 1 | 5 jours | 1080 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 200-225 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 4 | |||
303.00 € | 1 | 5 jours | 1255 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 225-250 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 4 | |||
319.00 € | 1 | 5 jours | 1405 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 250-275 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 4 | |||
341.00 € | 1 | 5 jours | 1565 | 0,6 | - | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 275-300 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 5 | |||
432.00 € | 1 | 5 jours | 1985 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±6 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 300-325 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 5 | |||
468.00 € | 1 | 5 jours | 2155 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±6 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 325-350 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 5 | |||
505.00 € | 1 | 5 jours | 2305 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±6 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 350-375 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 5 | |||
543.00 € | 1 | 5 jours | 2455 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±7 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 375-400 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 6 | |||
582.00 € | 1 | 60 jours | 2715 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±7 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 400-425 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 6 | |||
623.00 € | 1 | 5 jours | 2965 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±7 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 425-450 | Pour micromètre Capacité 1 - 2" | - | 6 | |||
660.00 € | 1 | 5 jours | 3215 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±8 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 450-475 | - | - | 6 | |||
712.00 € | 1 | 60 jours | 3450 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±8 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 475-500 | - | - | 7 | |||
798.00 € | 1 | 5 jours | 4060 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 500-525 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 7 | |||
831.00 € | 1 | 60 jours | 4080 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 525-550 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 7 | |||
880.00 € | 1 | 5 jours | 4500 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 550-575 | - | - | 7 | |||
982.00 € | 1 | 60 jours | 4915 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 600-625 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 8 | |||
1,023.00 € | 1 | 60 jours | 4930 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 625-650 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 8 | |||
1,071.00 € | 1 | 5 jours | 5200 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 650-675 | - | - | 8 | |||
1,121.00 € | 1 | 60 jours | 5215 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 675-700 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 9 | |||
1,172.00 € | 1 | 5 jours | 5835 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 700-725 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 9 | |||
1,212.00 € | 1 | 5 jours | 5860 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 725-750 | Pour micromètre Capacité 0 - 1" | - | 9 | |||
1,277.00 € | 1 | 5 jours | 6385 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 750-775 | - | - | 9 | |||
1,330.00 € | 1 | 60 jours | 6410 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (≤300 mm) Ø8 mm (>300 mm) , Avance de la broche 0,5 mm | - | - | 775-800 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 10 | |||
1,367.00 € | 1 | 60 jours | 6925 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 800-825 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 10 | |||
1,405.00 € | 1 | 60 jours | 6940 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 825-850 | - | - | 10 | |||
1,460.00 € | 1 | 5 jours | 7565 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 850-875 | Pour micromètre 0 - 25 mm | - | 10 | |||
1,515.00 € | 1 | 60 jours | 7590 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 875-900 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 11 | |||
1,572.00 € | 1 | 60 jours | 8215 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (≤300 mm) Ø8 mm (>300 mm) , Avance de la broche 0,5 mm | - | - | 900-925 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 11 | |||
1,634.00 € | 1 | 60 jours | 8240 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 925-950 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 11 | |||
1,691.00 € | 1 | 60 jours | 8860 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 950-975 | Avec pied de réglage | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 11 | |||
1,749.00 € | 1 | 60 jours | 8880 | 1 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | 5-15 N | Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche | - | - | 975-1,000 | Pour micromètre 25 - 50 mm | - | 12 | |||
80.00 € | 1 | 5 jours | 175 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00008 | 0 - 1 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
91.00 € | 1 | 5 jours | 215 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00008 | 1 - 2 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | - | |||
116.00 € | 1 | 5 jours | 315 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00008 | 2 - 3 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
124.00 € | 1 | 60 jours | 375 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00012 | 3 - 4 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
186.00 € | 1 | 5 jours | 515 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00012 | 4 - 5 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
207.00 € | 1 | 5 jours | 665 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00012 | 5 - 6 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
230.00 € | 1 | 5 jours | 720 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0002 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00012 | 6 - 7 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
251.00 € | 1 | 5 jours | 920 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0002 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00016 | 7 - 8 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
274.00 € | 1 | 60 jours | 1080 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0002 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00016 | 8 - 9 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
303.00 € | 1 | 5 jours | 1255 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00016 | 9 - 10 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
319.00 € | 1 | 5 jours | 1405 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,00016 | 10 - 11 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
341.00 € | 1 | 5 jours | 1565 | - | 0,000024 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,0002 | 11 - 12 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
432.00 € | 1 | 5 jours | 1985 | - | 0,00004 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0003 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,0002 | 12 - 13 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
468.00 € | 1 | 5 jours | 2155 | - | 0,00004 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0003 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,0002 | 13 - 14 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
505.00 € | 1 | 60 jours | 2305 | - | 0,00004 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0003 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Avec blocage de la broche, Avance de la broche 0,635 mm | 0,0002 | 14 - 15 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Planéité(µm)
Planéité(inch)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Force Mesure
Broche De Mesure
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Remarques
Graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles