Micromètre d'extérieur à touches interchangeables

Micromètre d'extérieur à touches interchangeables
Micromètre d'extérieur à touches interchangeables. Un système à cliquet garantit une mesure répétable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
104-135A
104-136A
104-137
104-138
104-139A
104-140A
104-141A
104-142A
104-143A
104-144A
104-145A
104-146A
104-147A
104-148A
104-149
104-150
104-151
104-152
104-153
104-154
104-155
104-156
104-157
104-158
104-161A
104-162
104-165
104-171
104-201
104-202
104-203
104-204
104-205
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Planéité
(inch)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Touches Interchangeables Poids
(kg)
Force Mesure Broche De Mesure Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Graduation Erreur Avance Broche
(inch)
Parallélisme
(μm)

704.00 €

1 5 jours --0,01Métrique51,355-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --0-150-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-3

895.00 €

1 5 jours --0,01Métrique62,655-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --150-300-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-5

704.00 €

1 5 jours 0,0000240,001-Inch5 (1, 2, 3, 4, 5")1,355-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,000120 - 6--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

895.00 €

1 5 jours 0,0000240,001-Inch6 (6, 7, 8, 9, 10, 11")2,655-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,00026 - 12--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

484.00 €

1 60 jours --0,01Métrique30,795-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --0-100Tambour à frictionTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-3

615.00 €

1 5 jours --0,01Métrique41,385-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --100-200-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-4

679.00 €

1 5 jours --0,01Métrique42,225-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --200-300-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-5

875.00 €

1 5 jours --0,01Métrique43,3110-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --300-400-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-6

962.00 €

1 5 jours --0,01Métrique44,8110-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --400-500-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-7

1,370.00 €

1 5 jours --0,01Métrique46,3510-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --500-600-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-8

1,495.00 €

1 5 jours --0,01Métrique47,7210-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --600-700-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-9

1,618.00 €

1 5 jours --0,01Métrique49,0810-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --700-800-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-10

1,809.00 €

1 5 jours --0,01Métrique410,4110-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --800-900-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-11

1,946.00 €

1 5 jours --0,01Métrique411,7810-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --900-1,000-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-12

484.00 €

1 5 jours 0,0000240,001-Inch3 (1, 2, 3")0,795-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,000120 - 4--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

615.00 €

1 5 jours 0,0000240,001-Inch4 (4, 5, 6, 7")1,385-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,000164 - 8--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

679.00 €

1 5 jours 0,0000240,001-Inch4 (8, 9, 10, 11")2,225-10 N (10-14 N pour capacité 300 mm et plus)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,00028 - 12--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

875.00 €

1 60 jours 0,000040,001-Inch4 (12, 13, 14, 15")3,315-10 N (10-14 N pour capacité 300 mm et plus)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,0002412 - 16--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

1,034.00 €

1 5 jours 0,000040,001-Inch4 (16, 17, 18, 19")4,80510-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,0002816 - 20--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

1,370.00 €

1 60 jours 0,000040,001-Inch4 (20, 21, 22, 23")6,3510-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,0003220-24--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

1,495.00 €

1 60 jours 0,000040,001-Inch4 (24, 25, 26, 27")7,7155-10 N (10-14 N pour capacité 300 mm et plus)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,0003624 - 28--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

1,618.00 €

1 5 jours 0,000040,001-Inch4 (28, 29, 30, 31")9,07510-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,000428 - 32--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

1,809.00 €

1 60 jours 0,000040,001-Inch4 (32, 33, 34, 35")10,4055-10 N (10-14 N pour capacité 300 mm et plus)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,0004432 - 36--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

1,946.00 €

1 60 jours 0,000040,001-Inch4 (36, 37, 38, 39")11,7810-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,0004836 - 40--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

666.00 €

1 5 jours --0,01Métrique41,355-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --50-150-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm-3

666.00 €

1 60 jours -0,001-Inch4 (2, 3, 4, 5")1,355-10 N (10-14 N pour capacité 300 mm et plus)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,000122 - 6--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

229.00 €

1 5 jours -0,0001-Inch1 (1")0,325-10 N (10-14 N pour capacité 300 mm et plus)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,000080 - 2--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

227.00 €

1 5 jours --0,01Métrique10,325-10 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm --0-50-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-2

864.00 €

1 60 jours 0,000040,001-Inch6 (12, 13, 14, 15, 16, 17")4,6510-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,635 mm0,0002412 - 18--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

1,212.00 €

1 60 jours 0,000040,001-Inch6 (18, 19, 20, 21, 22, 23")6,525-10 N (10-14 N pour capacité 300 mm et plus)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm 0,0003218 - 24-Tambour à frictionTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

1,286.00 €

1 5 jours 0,000040,001-Inch6 (24, 25, 26, 27, 28, 29")9,9610-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm 0,0003624 - 30--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015-

1,698.00 €

1 60 jours 0,000040,001-Inch6 (30, 31, 32, 33, 34, 35")11,885-10 N (10-14 N pour capacité 300 mm et plus)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm 0,0004430 - 36--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

1,698.00 €

1 60 jours 0,000040,001-Inch6 (36, 37, 38, 39, 40, 41")13,710-14 NAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm (jusqu'à 300 mm) Ø8 mm (plus de 300 mm), Avance de la broche 0,5 mm 0,0004836 - 42--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique

Assistance technique