Micromètres d'extérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

102-911-40

Référence pièce
102-911-40
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

417.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Poids(g) 1200
Composition Du Jeu 102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 étalons Digimatic/Mécanique Mécanique Planéité(µm) 0,6
Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Capacité(mm) 0-100 Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Vous vous trouvez sur la page de Micromètres d'extérieur, le numéro d'article est le suivant: 102-911-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 102-911-40.

Assistance technique