Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Planéité(inch) | 0,000024 | Lecture(inch) | 0,0001 | Unité De Mesure | Inch |
Erreur MAX Adm J MPE(inch) | ±0,0001 | Force Mesure | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche |
Parallélisme(inch) | 0,00008 | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Capacité(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles