Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
101-113 |
101-114 |
101-119 |
101-120 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Display Method | Poids (g) | Digimatic/Mécanique | Lecture (inch) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Force Mesure | Broche De Mesure | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 180 | Mécanique | 0,0001 | Inch | ±0,0001 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche | 0,00008 | 0 - 1 | à cliquet | |||
175.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 245 | Mécanique | 0,0001 | Inch | ±0,0001 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche | 0,00008 | 1 - 2 | à cliquet | |||
210.00 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 0,001 / 0,0001 | - | - | 5-10 N | - | 0,0008 | - | - | |||
247.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | - | Mécanique | 0,0001 | Inch | ±0,00015 | 5-10 N (à partir de 4": 5-15 N) | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche | 0,00012 | 3 - 4 | à cliquet |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Planéité(inch) | 0,000024 | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm |
---|
Configurer
Propriétés de base
Display Method
Poids(g)
Digimatic/Mécanique
Lecture(inch)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Force Mesure
Broche De Mesure
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Remarques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles