Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
102-301 |
102-302 |
102-303 |
102-304 |
102-311 |
102-312 |
102-313 |
102-327-10 |
102-328-10 |
102-329-10 |
102-330-10 |
102-331-10 |
102-332-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Planéité (µm) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Force Mesure | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.00 € | 1 | 5 jours | 180 | 0,6 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | 5-10 N | - | - | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 | |||
97.00 € | 1 | 5 jours | 270 | 0,6 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | 5-10 N | - | - | 25-50 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 | |||
126.00 € | 1 | 5 jours | 375 | 0,6 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | 5-10 N | - | - | 50-75 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 2 | |||
146.00 € | 1 | 5 jours | 490 | 0,6 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 5-10 N | - | - | 75-100 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 3 | |||
153.00 € | 1 | 5 jours | 180 | 0,3 | - | - | Métrique | ±1 | - | - | 5-10 N | - | - | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 | |||
164.00 € | 1 | 5 jours | 270 | 0,3 | - | - | Métrique | ±1 | - | - | 5-10 N | - | - | 25-50 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 1 | |||
150.00 € | 1 | 60 jours | 180 | 0,3 | - | - | Métrique | ±1 | - | - | 5-10 N | - | - | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 1 | |||
151.00 € | 1 | 60 jours | 180 | 0,6 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | En carbure, rectifiée | - | 0,00008 | 0 - 1 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
189.00 € | 1 | 60 jours | 270 | 0,6 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | En carbure, rectifiée | - | 0,00008 | 1 - 2 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
167.00 € | 1 | 60 jours | 180 | 0,6 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | En carbure, rectifiée | - | 0,00008 | 0 - 1 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
202.00 € | 1 | 60 jours | 270 | 0,6 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0001 | En carbure, rectifiée | - | 0,00008 | 1 - 2 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | - | |||
225.00 € | 1 | 60 jours | 375 | 0,6 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,00015 | En carbure, rectifiée | - | 0,00012 | 2 - 3 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | |||
262.00 € | 1 | 60 jours | 490 | 0,6 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,00015 | En carbure, rectifiée | - | 0,00012 | 3 - 4 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Planéité(µm)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Surface De Mesure
Force Mesure
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles