Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
112-153 |
112-154 |
112-155 |
112-156 |
112-165 |
112-166 |
112-167 |
112-168 |
112-177 |
112-178 |
112-189 |
112-190 |
112-191 |
112-201 |
112-202 |
112-203 |
112-204 |
112-213 |
112-214 |
112-215 |
112-216 |
112-225 |
112-226 |
112-237 |
112-238 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Remarques | Graduation | Conicité (degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.00 € | 1 | 60 jours | 205 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 0-25 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 15° | |||
293.00 € | 1 | 60 jours | 305 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 25-50 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 15° | |||
313.00 € | 1 | 60 jours | 370 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 50-75 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 15° | |||
378.00 € | 1 | 60 jours | 500 | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | - | 75-100 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 15° | |||
266.00 € | 1 | 60 jours | 205 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 0-25 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 15° | |||
318.00 € | 1 | 60 jours | 305 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 25-50 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 15° | |||
349.00 € | 1 | 60 jours | 370 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 50-75 | Cliquet | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 15° | |||
401.00 € | 1 | 60 jours | 500 | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | - | 75-100 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 15° | |||
240.00 € | 1 | 60 jours | 205 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 0 - 1 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 15° | |||
293.00 € | 1 | 60 jours | 305 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 1 - 2 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 15° | |||
266.00 € | 1 | 60 jours | 205 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 0 - 1 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 15° | |||
318.00 € | 1 | 60 jours | 305 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 1 - 2 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 15° | |||
349.00 € | 1 | 60 jours | 370 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 2 - 3 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 15° | |||
240.00 € | 1 | 60 jours | 205 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 0-25 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 30° | |||
293.00 € | 1 | 60 jours | 305 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 25-50 | Tambour à friction | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 30° | |||
313.00 € | 1 | 60 jours | 370 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 50-75 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 30° | |||
378.00 € | 1 | 60 jours | 500 | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | - | 75-100 | Tambour à friction | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 30° | |||
266.00 € | 1 | 60 jours | 205 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 0-25 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 30° | |||
318.00 € | 1 | 60 jours | 305 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 25-50 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 30° | |||
343.00 € | 1 | 5 jours | 370 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | 50-75 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 30° | |||
390.00 € | 1 | 60 jours | 500 | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | - | 75-100 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 30° | |||
240.00 € | 1 | 5 jours | 205 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 0 - 1 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 30° | |||
293.00 € | 1 | 60 jours | 305 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 1 - 2 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 30° | |||
266.00 € | 1 | 5 jours | 205 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 0 - 1 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 30° | |||
318.00 € | 1 | 60 jours | 305 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | 1 - 2 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 30° |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Force Mesure | 3-8 N | Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Remarques
Graduation
Conicité(degree)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles