Micromètre d'extérieur avec isolant

Micromètre d'extérieur avec isolant
Système révolutionnaire à cliquet, tambour et avance rapide combinés. Le cadre très stable intègre une coque thermique pour conserver la précision sur les sessions de mesure étendues.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
102-701
102-702
102-707
102-708
102-717
102-718
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Planéité
(µm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Graduation Parallélisme
(μm)

71.00 €

1 5 jours 1800,6Métrique±2---0-25Friction ThimbleThimble and sleeve satin chrome finish2

108.00 €

1 5 jours 2700,6Métrique±2---25-50CliquetTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm2

97.00 €

1 5 jours 1800,6Métrique±2---0-25CliquetTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm2

158.00 €

1 5 jours 2700,6Métrique±2---25-50Ratched StopThimble and sleeve satin chrome finish2

97.00 €

1 5 jours 180-Inch-±0,00010,000080 - 1-Tambour à frictionTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

217.11 €

1 60 jours 270-Inch-±0,00010,000081 - 2-CliquetTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche

Assistance technique