Micromètre pour mesure de filetages, Series 125

Micromètre pour mesure de filetages, Series 125
Blocage par cliquet permettant l’application d’une force constante. ø 6,35 mm, 1 tour de tambour égal 0,5 mm avec dispositif de blocage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125-101
125-102
125-103
125-104
125-105
125-106
125-107
125-108
125-109
125-110
125-111
125-112
125-113
125-114
125-115
125-116
125-117
125-118
125-119
125-120
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Capacité
(mm)
Remarques Bloc Métrique/ Bloc Unf (Filets/Pouce) UNF threads/inch
(TPI)

231.00 €

1 5 jours 2000-25-0,4-0,5 mm / 64-48 TPI0,4-0,5 mm / 64-48

231.00 €

1 60 jours 2000-25-0,6-0,9 mm / 44-28 TPI0,6-0,9 mm / 44-28

231.00 €

1 5 jours 2000-25-1-1,75 mm / 24-14 TPI1-1,75 mm / 24-14

231.00 €

1 60 jours 2000-25-2-3 mm / 13-9 TPI2-3 mm / 13-9

231.00 €

1 60 jours 2000-25-3,5-5 mm / 8-5 TPI3,5-5 mm / 8-5

317.00 €

1 5 jours 25025-50Ratched Stop0,4-0,5 mm / 64-48 TPI0,4-0,5 mm / 64-48

317.00 €

1 5 jours 25025-50-0,6-0,9 mm / 44-28 TPI0,6-0,9 mm / 44-28

317.00 €

1 60 jours 25025-50Cliquet1-1,75 mm / 24-14 TPI1-1,75 mm / 24-14

317.00 €

1 60 jours 25025-50-2-3 mm / 13-9 TPI2-3 mm / 13-9

317.00 €

1 60 jours 25025-50Cliquet3,5-5 mm / 8-5 TPI3,5-5 mm / 8-5

355.00 €

1 5 jours 26050-75-0,6-0,9 mm / 44-28 TPI0,6-0,9 mm / 44-28

355.00 €

1 60 jours 26050-75Cliquet1-1,75 mm / 24-14 TPI1-1,75 mm / 24-14

355.00 €

1 5 jours 26050-75-2-3 mm / 13-9 TPI2-3 mm / 13-9

355.00 €

1 60 jours 26050-75-3,5-5 mm / 8-5 TPI3,5-5 mm / 8-5

355.00 €

1 60 jours 26050-75-5,5-7 mm / 4,5-3,5 TPI5,5-7 mm / 4,5-3,5

377.00 €

1 5 jours 33075-100-0,6-0,9 mm / 44-28 TPI0,6-0,9 mm / 44-28

377.00 €

1 60 jours 33075-100-1-1,75 mm / 24-14 TPI1-1,75 mm / 24-14

377.00 €

1 60 jours 33075-100-2-3 mm / 13-9 TPI2-3 mm / 13-9

377.00 €

1 60 jours 33075-100Ratched Stop3,5-5 mm / 8-5 TPI3,5-5 mm / 8-5

377.00 €

1 60 jours 33075-100-5,5-7 mm / 4,5-3,5 TPI5,5-7 mm / 4,5-3,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique