Micromètre col de cygne profond à disque

Micromètre col de cygne profond à disque
Col de cygne profond permettant d'effectuer des mesures éloignées des extrémités de la pièce à contrôler, comme les feuilles de tôle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

119-202

Référence pièce
119-202
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

376.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Poids(g) 305
Digimatic/Mécanique Mécanique Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique
Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±4 Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Capacité(mm) 0-25

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre col de cygne profond à disque, le numéro d'article est le suivant: 119-202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 119-202.

Assistance technique