Micromètre à col de cygne profond, touche plate/broche plate

Micromètre à col de cygne profond, touche plate/broche plate
Micromètre à col de cygne profond pour la mesure de surfaces importantes. Un système à cliquet garantit une mesure répétable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
118-101
118-102
118-103
118-110
118-114
118-118
118-126
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Touche Planéité
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Force Mesure Capacité
(mm)

274.00 €

1 5 jours 445Type A0,6±43-8 N0-25

274.00 €

1 5 jours 740Type A0,6±43-8 N0-25

555.00 €

1 5 jours 2650Type A1±510-14 N0-25

293.00 €

1 5 jours 820Type A0,6±43-8 N25-50

364.00 €

1 5 jours 740Type B0,6±43-8 N0-25

364.00 €

1 60 jours 740Type C0,6±43-8 N0-25

293.00 €

1 60 jours 820Type C0,6±43-8 N25-50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique Broche De Mesure Avec blocage de la broche, profondeur du col ≤ 150 mm : Ø6,35 mmprofondeur du col  =300 mm : Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm
Parallélisme(μm) 3

Assistance technique