Passamètre-Micromètre type calibre, Inch

Passamètre-Micromètre type calibre, Inch
On pourrait qualifier le passamètre de calibre à mâchoires réglables qui peut être utilisé aussi bien pour la mesure de série de pièces comme des arbres, des axes, des boulons, etc, que pour des mesures d'épaisseur et de longueur.
Passamètre avec comparateur (comparateur en option) Bouton de rétractation de la touche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
523-151
523-152
523-153
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)

586.00 €

1 60 jours 7100,0000240 - 1

681.00 €

1 60 jours 8100,0000241 - 2

746.00 €

1 5 jours 9200,000042 - 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Display Method Analogique Touche Mobile(mm) 2
Digimatic/Mécanique Mécanique Planéité(inch) 0,000012 Unité De Mesure Inch
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø10,8 mm Tolérance (Transmission)(inch) 0,00002

Assistance technique