Micromètre à touches fines étagées

Micromètre à touches fines étagées
Micromètres d'extérieur à touches fines étagéesConvient pour mesurer les cannelures, rainures de clavettes, pièces profilées etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
111-115
111-116
111-117
111-118
111-119
111-120
111-121
111-122
111-123
111-124
111-125
111-126
111-215
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Touche Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Capacité
(mm)
Remarques Parallélisme
(μm)

240.00 €

1 5 jours 205A±30-25-2

293.00 €

1 5 jours 305A±325-50-2

333.00 €

1 5 jours 370A±350-75-2

355.00 €

1 5 jours 500A±475-100Pige3

404.00 €

1 5 jours 655A±4100-125-3

436.00 €

1 5 jours 710A±4125-150-3

484.00 €

1 5 jours 900A±5150-175Disque3

529.00 €

1 60 jours 1040A±5175-200Disque4

624.00 €

1 5 jours 1245A±5200-225-4

679.00 €

1 5 jours 1395A±6225-250Disque4

734.00 €

1 5 jours 1555A±6250-275-4

805.00 €

1 5 jours 1975A±6275-300Disque5

240.00 €

1 60 jours 205B±30-25-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Planéité(µm) 0,3 Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche

Assistance technique