Micromètre à touches fines étagées, Inch

Micromètre à touches fines étagées, Inch
Micromètre d'extérieur à touches fines étagées pour mesurer les cannelures, rainures de clavettes, pièce profilées...Avec système à cliquet pour une force constante.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

111-166

Référence pièce
111-166
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

243.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Poids(g) 205
Touche A Digimatic/Mécanique Mécanique Planéité(inch) 0,000012
Lecture(inch) 0,0001 Unité De Mesure Inch Erreur MAX Adm J MPE(inch) ±0,00015
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche Parallélisme(inch) 0,00008
Capacité(inch) 0 - 1 Remarques Pige

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre à touches fines étagées, Inch, le numéro d'article est le suivant: 111-166.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 111-166.

Assistance technique