Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
115-101 |
115-115 |
115-116 |
115-117 |
115-118 |
115-201 |
115-215 |
115-216 |
115-217 |
115-218 |
115-302 |
115-303 |
115-308 |
115-309 |
115-315 |
115-316 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Touche | Planéité (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Capacité (mm) | Remarques | Graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.00 € | 1 | 60 jours | - | sphérique D=3 mm and R=2 mm/plat spimdle | - | ±3 | 0-15 | - | - | |||
177.00 € | 1 | 5 jours | 180 | Type E | 0,6 | ±3 | 0-25 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
197.00 € | 1 | 5 jours | 240 | Type E | 0,6 | ±3 | 25-50 | - | - | |||
210.00 € | 1 | 5 jours | 315 | Type E | 0,6 | ±3 | 50-75 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
220.00 € | 1 | 5 jours | 375 | Type E | 0,6 | ±4 | 75-100 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
198.00 € | 1 | 5 jours | - | sphérique D=1 mm and R=1 mm/sphérique R=4 mm spindle | - | ±3 | 0-15 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
209.00 € | 1 | 5 jours | 180 | Type F | - | ±3 | 0-25 | Disque | - | |||
231.00 € | 1 | 5 jours | 240 | Type F | - | ±3 | 25-50 | - | - | |||
242.00 € | 1 | 5 jours | 315 | Type F | - | ±3 | 50-75 | Disque | - | |||
252.00 € | 1 | 60 jours | 375 | Type F | - | ±4 | 75-100 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
211.00 € | 1 | 5 jours | 180 | Type A | 0,6 | ±3 | 0-25 | - | - | |||
223.00 € | 1 | 5 jours | 240 | Type A | 0,6 | ±3 | 25-50 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
211.00 € | 1 | 60 jours | 180 | Type B | 0,6 | ±3 | 0-25 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
210.00 € | 1 | 60 jours | 240 | Type B | 0,6 | ±3 | 25-50 | Disque | - | |||
211.00 € | 1 | 5 jours | 180 | Type C | 0,6 | ±3 | 0-25 | - | - | |||
211.00 € | 1 | 5 jours | 180 | Type D | 0,6 | ±3 | 0-25 | Pige | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Lecture(mm) | 0,01 | Unité De Mesure | Métrique | Force Mesure | 5-10 N (Type E, F)3-8 N (Type A, B, C, D) |
Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Touche
Planéité(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Capacité(mm)
Remarques
Graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles