Micromètre à touche sphérique, Inch

Micromètre à touche sphérique, Inch
Micromètre d'extérieur à touche sphérique pour réaliser des mesures d'épaisseur de paroi sur les tubes et les tuyaux. Un système à cliquet garantit une mesure répétable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
115-153
115-242
115-243
115-253
115-305
115-313
115-314
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Touche Planéité
(inch)
Lecture
(inch)
Capacité
(inch)
Tolérance (Transmission)
(µm)
Graduation

179.00 €

1 5 jours 180Type E, touche sphérique SR=4 mm/ broche plate0,0000240,0010 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

231.00 €

1 5 jours 240Type F, touche sphérique et broche SR=4 mm-0,0011 - 20,4-

242.00 €

1 60 jours 315Type F, touche sphérique et broche SR=4 mm-0,0012 - 3-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

211.00 €

1 5 jours 180Type F, touche sphérique SR=4 mm-0,00010 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

211.00 €

1 5 jours 180Type A0,0000240,0010 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

211.00 €

1 5 jours 180Type C0,0000240,0010 - 10,4-

211.00 €

1 5 jours 180Type D0,0000240,0010 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Unité De Mesure Inch Erreur MAX Adm J MPE(inch) ±0,00015 Force Mesure 5-10 N (Type E, F)3-8 N (Type A, B, C, D)
Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche

Assistance technique