Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Display Method | Poids (g) | Digimatic/Mécanique | Rallonges | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Méthode De Mesure | Broche De Mesure | Capacité (mm) | Tolérance (Transmission) (µm) | Tolérance (Transmission) (inch) | Graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 50 | Mécanique | - | ±3 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 50-75 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
165.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 75 | Mécanique | - | ±4 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 75-100 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
172.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 130 | Mécanique | - | ±5 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 100-125 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
176.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 160 | Mécanique | - | ±5 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 125-150 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
181.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 170 | Mécanique | - | ±5 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 150-175 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
195.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 180 | Mécanique | - | ±5 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 175-200 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
204.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 200 | Mécanique | - | ±5 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 200-225 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
212.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 210 | Mécanique | - | ±6 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 225-250 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
221.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 235 | Mécanique | - | ±6 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 250-275 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
238.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 245 | Mécanique | - | ±6 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 275-300 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
248.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 265 | Mécanique | - | ±7 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 300-325 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
252.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 285 | Mécanique | - | ±7 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 325-350 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
255.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 300 | Mécanique | - | ±7 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 350-375 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
261.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 315 | Mécanique | - | ±8 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 375-400 | 0,4 | - | - | |||
264.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 330 | Mécanique | - | ±8 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 400-425 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
269.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 340 | Mécanique | - | ±8 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 425-450 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
273.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 360 | Mécanique | - | ±9 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 450-475 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
276.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 370 | Mécanique | - | ±9 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 475-500 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
279.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 390 | Mécanique | - | ±9 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 500-525 | - | 0,00002 | - | |||
288.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 400 | Mécanique | - | ±10 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 525-550 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
293.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 410 | Mécanique | - | ±10 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 550-575 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
300.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 415 | Mécanique | - | ±10 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 575-600 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
304.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 430 | Mécanique | - | ±11 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 600-625 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
310.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 450 | Mécanique | - | ±11 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 625-650 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
316.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 470 | Mécanique | - | ±11 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 650-675 | - | 0,00002 | - | |||
321.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 480 | Mécanique | - | ±12 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 675-700 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
327.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 500 | Mécanique | - | ±12 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 700-725 | - | 0,00002 | - | |||
331.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 510 | Mécanique | - | ±12 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 725-750 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
335.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 520 | Mécanique | - | ±13 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 750-775 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
340.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 540 | Mécanique | - | ±13 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 775-800 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
343.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 555 | Mécanique | - | ±13 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 800-825 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
349.00 € | 1 | 5 jours | Analogique | 570 | Mécanique | - | ±14 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 825-850 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
356.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 590 | Mécanique | - | ±14 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 850-875 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
364.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 600 | Mécanique | - | ±14 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 875-900 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
370.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 620 | Mécanique | - | ±15 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 900-925 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
376.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 630 | Mécanique | - | ±15 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 925-950 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
382.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 650 | Mécanique | - | ±15 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 950-975 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
389.00 € | 1 | 60 jours | Analogique | 670 | Mécanique | - | ±16 | 2 touches | Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm | 975-1000 | 0,4 | - | - | |||
251.00 € | 1 | 60 jours | - | 490 | - | 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm | - | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Lecture(mm) | 0,01 | Unité De Mesure | Métrique |
---|---|---|---|---|---|
Surface De Mesure | Carbure |
Configurer
Propriétés de base
Display Method
Poids(g)
Digimatic/Mécanique
Rallonges
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Méthode De Mesure
Broche De Mesure
Capacité(mm)
Tolérance (Transmission)(µm)
Tolérance (Transmission)(inch)
Graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles