Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
137-206 |
137-207 |
137-208 |
137-209 |
137-210 |
137-216 |
137-217 |
137-218 |
137-219 |
137-220 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Rallonges | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Précision | Capacité De La Vis Micrométrique (inch) | Broche De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Erreur Avance Broche (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.00 € | 1 | 60 jours | 145 | 3 (13, 25, 50 mm) | - | 0,01 | Métrique | ±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | 50-150 | - | |||
498.00 € | 1 | 5 jours | 305 | 5 (13, 25, 50 (2 pcs.), 100 mm) | - | 0,01 | Métrique | ±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | 50-300 | - | |||
684.00 € | 1 | 60 jours | 460 | 6 (13, 25, 50 (2 pcs.), 100, 200 mm) | - | 0,01 | Métrique | ±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | 50-500 | - | |||
855.00 € | 1 | 5 jours | 845 | 8 (13, 25, 50 (2 pcs.), 100, 200 (2 pcs.), 300 mm) | - | 0,01 | Métrique | ±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | 50-1000 | - | |||
1,086.00 € | 1 | 5 jours | 1225 | 10 (13, 25, 50 (2 pcs.) 100, 200 (3 pcs.), 300 mm (2 pcs.)) | - | 0,01 | Métrique | ±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | 50-1500 | - | |||
352.00 € | 1 | 5 jours | 145 | 3 (0,5, 1, 2") | 0,001 | - | Inch | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 0,5 | Avance de la broche 0,635 mm | 2 - 6 | - | 0,00015 | |||
503.00 € | 1 | 60 jours | 305 | 5 (0,5, 1, 2 (2 pcs.), 4") | 0,001 | - | Inch | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 0,5 | Avance de la broche 0,635 mm | 2 - 12 | - | 0,00015 | |||
684.00 € | 1 | 60 jours | 460 | 6 (0,5, 1, 2 (2 pcs.), 4, 8") | 0,001 | - | Inch | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 0,5 | Avance de la broche 0,635 mm | 2 - 20 | - | 0,00015 | |||
855.00 € | 1 | 5 jours | 845 | 8 (0,5, 1, 2 (2 pcs.), 4, 8 (2 pcs.), 12") | 0,001 | - | Inch | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 0,5 | Avance de la broche 0,635 mm | 2 - 40 | - | 0,00015 | |||
1,086.00 € | 1 | 60 jours | 1225 | 10 (0,5, 1, 2 (2 pcs.), 4, 8 (3 pcs.), 12" (2 pcs.)) | 0,001 | - | Inch | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 0,5 | Avance de la broche 0,635 mm | 2 - 60 | - | 0,00015 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Surface De Mesure | Carbure | Méthode De Mesure | 2 touches | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Rallonges
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Précision
Capacité De La Vis Micrométrique(inch)
Broche De Mesure
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Erreur Avance Broche(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles