Jeu de micromètres d'intérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
133-901
133-902
133-903
133-904
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)

633.00 €

1 5 jours 415-0,01Métrique-50-150

1,813.00 €

1 60 jours 1655-0,01Métrique-50-300

633.00 €

1 5 jours 4200,001-Inch2 - 6-

1,813.00 €

1 60 jours 6200,001-Inch2-12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Surface De Mesure Carbure Méthode De Mesure 2 touches Broche De Mesure Avec blocage de la broche (sauf 50 à 75 mm), Avance de la broche 0,5 mm
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique