Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
139-178 |
139-179 |
139-180 |
139-181 |
139-182 |
140-161 |
140-162 |
140-163 |
140-164 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Rallonges | Précision | Méthode De Mesure | Capacité De La Vis Micrométrique (inch) | Capacité (inch) | Erreur Avance Broche (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760.00 € | 1 | 5 jours | 490 | 4 (1, 2, 4, 8") | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 2 touches | 1 | 4 - 20 | 0,00015 | |||
909.00 € | 1 | 5 jours | 790 | 5 (1, 2, 4, 8, 16") | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 2 touches | 1 | 4 - 36 | 0,00015 | |||
1,091.00 € | 1 | 5 jours | 1090 | 6 (1, 2, 4, 8, 16" (2 pcs.)) | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 2 touches | 1 | 4 - 56 | 0,00015 | |||
1,278.00 € | 1 | 60 jours | 1390 | 7 (1, 2, 4, 8, 16" (3 pcs.)) | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 2 touches | 1 | 4 - 68 | 0,00015 | |||
1,420.00 € | 1 | 5 jours | 1690 | 8 (1, 2, 4, 8, 16" (4 pcs.)) | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | 2 touches | 1 | 4 - 84 | 0,00015 | |||
3,487.00 € | 1 | 60 jours | 3900 | 5 (2, 4, (2 pcs.), 8, 20") | ±(0,00035+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | - | 2 | 40 - 80 | 0,0003 | |||
3,868.00 € | 1 | 5 jours | 5400 | 6 (2, 4 (2 pcs.), 8, 20, 40") | ±(0,00035+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | - | 2 | 40 - 120 | 0,0003 | |||
5,191.00 € | 1 | 60 jours | 7200 | 7 (2, 4 (2 pcs.), 8, 20, 40" (2 pcs.)) | ±(0,00035+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | - | 2 | 40 - 160 | 0,0003 | |||
6,414.00 € | 1 | 60 jours | 9000 | 8 (2, 4 (2 pcs.), 8, 20, 40" (3 pcs.)) | ±(0,00035+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" | - | 2 | 40 - 200 | 0,0003 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Lecture(inch) | 0,001 | Unité De Mesure | Inch | Surface De Mesure | Carbure |
Broche De Mesure | Avance de la broche 0,635 mm | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Rallonges
Précision
Méthode De Mesure
Capacité De La Vis Micrométrique(inch)
Capacité(inch)
Erreur Avance Broche(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles