Micromètre d'intérieur 2 touches à rallonges

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
137-201
137-202
137-203
137-204
137-205
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Rallonges Capacité
(mm)

274.00 €

1 5 jours 1453 (13, 25, 50 mm)50-150

390.00 €

1 5 jours 3055 (13, 25, 50 (2 pcs.), 100 mm)50-300

545.00 €

1 5 jours 4606 (13, 25, 50 (2 pcs.), 100, 200 mm)50-500

721.00 €

1 5 jours 8458 (13, 25, 50 (2 pcs.), 100, 200 (2 pcs.), 300 mm)50-1000

944.00 €

1 5 jours 122510 (13, 25, 50 (2 pcs.) 100, 200 (3 pcs.), 300 mm (2 pcs.))50-1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique Précision ±(3+nombre de rallonges+ long. max. mesurée/50) µm
Surface De Mesure En acier Méthode De Mesure 2 touches Broche De Mesure Avance de la broche 0,5 mm
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique