Référence fabricant: 137-211
Marque: MITUTOYO
Prix: 274.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Poids: 145 g
Rallonges: 3 (0,5, 1, 2")
Capacité: 2 - 6 inch
Graduation: Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
137-211
Référence pièce
|
---|
137-211 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Rallonges | Capacité (inch) | Graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.00 € | 1 | 5 jours | 145 | 3 (0,5, 1, 2") | 2 - 6 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Lecture(inch) | 0,001 | Unité De Mesure | Inch | Précision | ±(0,00015+0,00005xnombre de rallonges+0,00005(long. max. mesurée/2))" |
Surface De Mesure | En acier | Méthode De Mesure | 2 touches | Capacité De La Vis Micrométrique(inch) | 0,5 |
Broche De Mesure | Avance de la broche 0,635 mm | Erreur Avance Broche(inch) | 0,00015 |
Vous vous trouvez sur la page de Micromètre d'intérieur 2 touches à rallonges, Inch, le numéro d'article est le suivant: 137-211.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 137-211.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poids(g)
Rallonges
Capacité(inch)
Graduation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
137-212 |
137-213 |
137-214 |
137-215 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Rallonges | Capacité (inch) | Graduation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.00 € | 1 | 60 jours | 305 | 5 (0,5, 1, 2 (2 pcs.), 4") | 2-12 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm | |||
545.00 € | 1 | 5 jours | 460 | 6 (0,5, 1, 2 (2 pcs.), 4, 8") | 2 - 20 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204) | |||
721.00 € | 1 | 5 jours | 845 | 8 (0,5, 1, 2 (2 pcs.), 4, 8 (2 pcs.), 12") | 2 - 40 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | |||
944.00 € | 1 | 60 jours | 1225 | 10 (0,5, 1, 2 (2 pcs.), 4, 8 (3 pcs.), 12" (2 pcs.)) | 2 - 60 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |