Micromètre touche fixe prismatique pour outils 5 lèvres, Inch

Micromètre touche fixe prismatique pour outils 5 lèvres, Inch
Micromètre d'extérieur à touche fixe prismatique pour mesurer les outils à cinq lèvres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

114-135

Référence pièce
114-135
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

608.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Poids(g) 220
Digimatic/Mécanique Mécanique Lecture(inch) 0,0001 Unité De Mesure Inch
Touches Interchangeables 167-337 ø 0,2" Erreur MAX Adm J MPE(inch) ±0,0002 Force Mesure 5-10 N
Broche De Mesure Avec blocage de broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,75 mm Comprend Les Réf. 133-143 / 133-144/ 133-145 / 133-146 / 133-147/ 133-148/ 133-149 / 133-150 /133-151 / 133-152 Capacité(inch) 0,9 - 1
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre touche fixe prismatique pour outils 5 lèvres, Inch, le numéro d'article est le suivant: 114-135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 114-135.

Assistance technique