Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
114-101 |
114-102 |
114-103 |
114-104 |
114-105 |
114-106 |
114-107 |
114-108 |
114-109 |
114-110 |
114-113 |
114-114 |
114-161 |
114-162 |
114-163 |
114-202 |
114-204 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Touches Interchangeables | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 € | 1 | 5 jours | 120 | - | 0,01 | Métrique | 167-327 ø 5 mm | ±4 | - | - | 1-15 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204) | |||
476.00 € | 1 | 5 jours | 280 | - | 0,01 | Métrique | 167-328 ø 10 mm | ±4 | - | - | 10-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
485.00 € | 1 | 5 jours | 400 | - | 0,01 | Métrique | 167-329 ø 25 mm | ±5 | - | - | 25-40 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
548.00 € | 1 | 5 jours | 465 | - | 0,01 | Métrique | 167-330 ø 40 mm | ±6 | - | - | 40-55 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204) | |||
589.00 € | 1 | 5 jours | 675 | - | 0,01 | Métrique | 167-331 ø 55 mm | ±6 | - | - | 55-70 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204) | |||
665.00 € | 1 | 5 jours | 910 | - | 0,01 | Métrique | 167-332 ø 70 mm | ±7 | - | - | 70-85 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204) | |||
738.00 € | 1 | 5 jours | 1160 | - | 0,01 | Métrique | 167-333 ø 85 mm | ±7 | - | - | 85-100 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
639.00 € | 1 | 60 jours | 1480 | - | 0,01 | Métrique | 167-334 ø 100 mm | ±8 | - | - | 100-115 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
727.00 € | 1 | 60 jours | 2080 | - | 0,01 | Métrique | 167-335 ø 115 mm | ±8 | - | - | 115-130 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
813.00 € | 1 | 60 jours | 2880 | - | 0,01 | Métrique | 167-336 ø 130 mm | ±9 | - | - | 130-145 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204) | |||
485.00 € | 1 | 60 jours | 400 | 0,0001 | - | Inch | 167-339 ø 1" | - | ±0,00025 | 1 - 1,6 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204) | |||
548.00 € | 1 | 60 jours | 465 | 0,0001 | - | Inch | 167-340 ø 1,6" | - | ±0,0003 | 1,6 - 2,2 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm | |||
380.00 € | 1 | 5 jours | 120 | - | 0,01 | Métrique | 167-327 ø 5 mm | ±4 | - | - | 1-15 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
468.00 € | 1 | 5 jours | 280 | - | 0,01 | Métrique | 167-328 ø 10 mm | ±4 | - | - | 10-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm | |||
405.00 € | 1 | 60 jours | 120 | 0,0001 | - | Inch | 167-337 ø 0,2" | - | ±0,0002 | 0,05 - 0,6 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | |||
556.00 € | 1 | 5 jours | 290 | 0,0001 | - | Inch | 167-337 ø 0,2" | - | ±0,0002 | 0,9 - 1 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm | |||
556.00 € | 1 | 60 jours | 290 | - | 0,01 | Métrique | 167-327 ø 5 mm | ±4 | - | - | 2,3-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204) |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Force Mesure | 5-10 N | Broche De Mesure | Avec blocage de broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,75 mm |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Touches Interchangeables
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles