Colonne de mesure LH-600FG

Colonne de mesure LH-600FG
La colonne de mesure LH-600F/FG est un instrument de mesure de hauteur 2D présentant la combinaison parfaite d'un fonctionnement intuitif, d'une multifonctionnalité et d'une très grande précision.
-Les mesures peuvent être effectuées en utilisant le calculateur avec un ecran tactile et clavier intégré-
La résolution peut atteindre 0.1µm
  • Excellente précision (1.1 + 0.6L/600) µm
  • Sortie de données Digimatic bidirectionnelle (Digimatic S1)- Les résultats de mesure peuvent être imprimés sur une imprimante (DP-1VA) et envoyés à un PC via une communication sans fil, un câble USB ou une clé USB- Système pneumatique autonome d'alimentation des patins à air anti-bascule- Exécution automatique des programmes de pièce pré-appris- Excellente visualisation des comparaisons de tolérance GO/±NG- Logiciel LH-Communication disponible sur www.mitutoyo.fr

    Référence pièce

    Vous pouvez trouver ici le numéro
    de référence lié au produit recherché.

    518-361-13

    Référence pièce
    518-361-13
    Référence pièceRelatif à
    Prix unitaire standard
    Quantité minimale de commandeRemise sur volume
    Jour
    d'expédition standard
    ?

    11,736.84 €

    1 60 jours

    Loading...

    1. 1

    Informations de base

    Précision(µm) ±(1,1 + 0,6L/600) - L = longueur mesurée (mm) Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage Ecran tactile SVGA 8,4'' (800 x 600 dot, LED, retro-éclairage)
    Unité De Mesure Métrique/Inch Sortie Données Digimatic S1 bidirectionnel (Pour transmission sans fil, tranmission de données Digimatic), RS-232C (pour imprimante), USB-B (pour PC), UAB-A (pour clé USB) Poids(kg) 26,6
    Perpendicularité(µm) 5 (après compensation) Capacité(mm) 0-977 1 Tourde Cadran Avec poignée
    Répétabilité  Plan : 0,4 µm - (2σ) Alésage : 0,9 µm Résolution 0,0001/0,001/0,01/0,1(sélectionnable) Rectitude(µm) 4 (mécanique)
    Alimentation Adaptateur 100-240V, 50/60 Hz/batterie (Ni-MH). Câble d'alimentation Réf 02ZAA021 à commander obligatoirement en option

    Vous vous trouvez sur la page de Colonne de mesure LH-600FG, le numéro d'article est le suivant: 518-361-13.
    Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 518-361-13.

    Assistance technique