Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force Mesure (N) | Antichoc | Lecture 2 Côtés | Compte Tours | Lecture Continue | Point Final Amorti | Lecture Du Comparateur | Fonctions | Lecture (inch) | Lecture (mm) | H MPE (Hysteresis) (µm) | Révol. Aléatoire 1/10 (µm) | Révol. Aléatoire 1/2 (µm) | Par 1/10 De Tour (µm) | Révol. Aléatoire 1 (µm) | Capacité MPE (µm) | R MPE (Repeatability) (µm) | Capacité (mm) | Range Per Rev. (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | Oui | Oui | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,002 | 2 | 2,5 | 4 | - | 4,5 | 6 | 1 | 1 | 0,2 | 95 | |||
111.00 € | 1 | 5 jours | 0,1-0,4 | - | - | - | Oui | - | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 3 | 5 | 9 | - | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 90 | |||
209.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | Oui | Oui | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | - | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 95 | |||
187.00 € | 1 | 5 jours | 0,3-1,8 | - | Oui | - | - | - | 0-50-0 | - | - | 0,01 | 3,5 | 6,5 | 10 | - | 11 | 13 | 3 | 2,5 | 1 | 55 | |||
203.00 € | 1 | 5 jours | 0,3-1,8 | - | Oui | - | - | - | 0-100-0 | - | 0,002 | - | 2,5 | 2,5 | 4,5 | - | 5 | 6 | 1 | 0,5 | 0,2 | 55 | |||
113.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | Oui | - | - | Oui | Oui | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 4 | 6 | 10 | - | 11 | 20 | 3 | 20 | 1 | 149 | |||
136.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2,5 | Oui | - | - | Oui | Oui | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 5 | 7 | 11 | - | 12 | 25 | 3 | 30 | 1 | 152 | |||
109.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | Oui | Oui | - | - | - | 0-100-0 | ISO | - | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | - | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 148 | |||
148.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | Oui | Oui | - | - | - | 0-100-0 | ISO | - | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | - | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 149 | |||
136.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,8 | Oui | - | - | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | - | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,1 | 149 | |||
167.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | Oui | - | - | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | - | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,1 | 150 | |||
134.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | Oui | Oui | - | - | - | 0-100-0 | ISO | - | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | - | 4,5 | 7 | 1 | 2 | 0,2 | 148 | |||
158.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | - | - | - | Oui | - | 0-100-100 | ISO | - | 0,001 | 2,5 | 4 | 6 | - | 6,5 | 10 | 1,5 | 5 | 0,2 | 146 | |||
148.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | - | Oui | - | - | - | 0-100-0 | ISO | - | 0,001 | 2,5 | 4 | 6 | - | 6,5 | 10 | 1,5 | 5 | 0,2 | 146 | |||
113.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | - | - | - | Oui | - | ±0-50 | ISO | - | 0,005 | 3 | 5 | 9 | - | 10 | 11 | 2 | 5 | 0,5 | 146 | |||
86.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | - | Oui | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | - | 10 | 15 | 3 | 10 | 1 | 146 | |||
119.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | - | - | Oui | Oui | Oui | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 4 | 6 | 10 | - | 11 | 20 | 3 | 20 | 1 | 150 | |||
151.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2,5 | - | - | Oui | Oui | Oui | ±0-100 | ISO | 0,01 | - | 5 | 7 | 11 | - | 12 | 25 | 3 | 30 | 1 | 153 | |||
230.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2,5 | Oui | - | Oui | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 5 | 10 | 11 | - | 12 | 25 | 3 | 30 | 1 | 285 | |||
239.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-3 | Oui | - | Oui | - | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 6 | 10 | 12 | - | 13 | 30 | 3 | 50 | 1 | 298 | |||
331.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-3 | Oui | - | Oui | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 9 | 10 | 14 | 10 | 15 | 45 | 3 | 80 | 1 | 314 | |||
483.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-3,5 | Oui | - | Oui | Oui | - | ±0-100 | ISO | - | 0,01 | 9 | 12 | 17 | - | 20 | 50 | 3 | 100 | 1 | 332 | |||
203.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,5 | Oui | Oui | - | - | - | 0-100-0 | ISO | - | 0,001 | 2 | 2,5 | 4 | - | 4,5 | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 270 |
Loading...
Display Method | Cadran | Touche De Mesure | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Unité De Mesure | Métrique | Fixation(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Force Mesure(N)
Antichoc
Lecture 2 Côtés
Compte Tours
Lecture Continue
Point Final Amorti
Lecture Du Comparateur
Fonctions
Lecture(inch)
Lecture(mm)
H MPE (Hysteresis)(µm)
Révol. Aléatoire 1/10(µm)
Révol. Aléatoire 1/2(µm)
Par 1/10 De Tour(µm)
Révol. Aléatoire 1(µm)
Capacité MPE(µm)
R MPE (Repeatability)(µm)
Capacité(mm)
Range Per Rev.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles