Colonne de mesure LH-600F

Colonne de mesure LH-600F
La colonne de mesure LH-600F/FG est un instrument de mesure de hauteur 2D présentant la combinaison parfaite d'un fonctionnement intuitif, d'une multifonctionnalité et d'une très grande précision. Les mesures peuvent être effectuées en utilisant le calculateur avec un ecran tactile et clavier intégré. La résolution peut atteindre 0.1µm. Excellente précision (1.1 + 0.6L/600) µm. Sortie de données Digimatic bidirectionnelle (Digimatic S1). Les résultats de mesure peuvent être imprimés sur une imprimante (DP-1VA) et envoyés à un PC via une communication sans fil, un câble USB ou une clé USB. Système pneumatique autonome d'alimentation des patins à air anti-bascule. Exécution automatique des programmes de pièce pré-appris. Excellente visualisation des comparaisons de tolérance GO/±NG. Fonctionnement indépendant avec batterie. Logiciel LH-Communication disponible sur www.mitutoyo.fr.Le câble d'alimentation 02ZAA021 est à commander obligatoirement en option.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

518-360-13

Référence pièce
518-360-13
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11,148.68 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision(µm) ±(1,1 + 0,6L/600) - L = longueur mesurée (mm) Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage Affichage graphique 320x240 pixels (rétro éclairé)
Unité De Mesure Métrique/Inch Sortie Données Digimatic S1 bidirectionnel (Pour transmission sans fil, tranmission de données Digimatic), RS-232C (pour imprimante), USB-B (pour PC), UAB-A (pour clé USB) Poids(kg) 26,1
Perpendicularité(µm) 5 (après compensation) Capacité(mm) 0-977 1 Tourde Cadran Sans poignée
Répétabilité  Plan : 0,4 µm - (2σ) Alésage : 0,9 µm Résolution 0,0001/0,001/0,01/0,1(sélectionnable) Rectitude(µm) 4 (mécanique)
Alimentation Adaptateur 100-240V, 50/60 Hz/batterie (Ni-MH  Câble d'alimentation Réf 02ZAA021 à commander obligatoirement en option

Vous vous trouvez sur la page de Colonne de mesure LH-600F, le numéro d'article est le suivant: 518-360-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 518-360-13.

Assistance technique