Comparateur, type vertical

Comparateur, type vertical
Comparateur à palpeur orientable. Palpage possible dans les deux sens de mesure. Sensibilité élevée et temps de réponse immédait grâce aux coussinets en rubis. Livré avec un ensemble complet d'accessoires de montage et stylets interchangeables qui permettent une utilisation immédiate dans presque toutes les situations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513-452-10E
513-452-10T
513-453-10E
513-453-10T
513-454-10A
513-454-10E
513-454-10T
513-455-10A
513-455-10E
513-455-10T
513-456-10E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(inch)
Lecture Du Comparateur Précision 1 Rev
(inch)
Fonctions Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Unité De Mesure Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Par 1/10 De Tour
(µm)
Capacité MPE
(µm)
R MPE (Repeatability)
(µm)
Capacité
(mm)
Poids
(g)

143.00 €

1 60 jours ±0,00050-15-0±0,0005Jeu de base0,002-0,0002-Inch-----50

170.00 €

1 60 jours ±0,00050-15-0±0,0005Jeu complet0,0005-0,0002-Inch-----50

183.00 €

1 60 jours ±0,00010-4-0±0,0001Jeu de base0,002-0,0001-Inch-----50

209.00 €

1 60 jours ±0,00010-4-0±0,0001Jeu complet0,002-0,0001-Inch-----50

146.00 €

1 60 jours ---Plus set0,01--3Métrique65830,546

130.00 €

1 5 jours -0-40-0-Jeu de base-0,01-3Métrique65830,846

167.00 €

1 60 jours -0-40-0-Jeu complet-0,01-3Métrique65830,846

200.00 €

1 60 jours ---Plus set0,002--2Métrique32310,246

186.00 €

1 5 jours -0-100-0-Jeu de base0,002--2Métrique32310,246

212.00 €

1 60 jours -0-100-0-Jeu complet-0,002-2Métrique32310,246

194.74 €

1 60 jours -0-100-0-Jeu de base0,01--3Métrique-5530,546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Filetage M 1,7 x 0,35 mm Digimatic/Mécanique Mécanique

Assistance technique