Comparateur à palpeur orientable, modèle horizontal (Numéros de référence)

Comparateur à palpeur orientable, modèle horizontal
Palpage possible dans les deux sens de mesure. Lunette rotative pour remise à zéro. Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513-402-10E
513-403-10E
513-404-10A
513-404-10E
513-404-10T
513-406-10E
513-406-10T
513-407-10E
513-409-10E
513-409-10T
513-412-10E
513-414-10A
513-414-10E
513-414-10T
513-415-10A
513-415-10E
513-415-10T
513-424-10A
513-424-10E
513-424-10T
513-426-10A
513-426-10E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Précision
(µm)
Précision
(inch)
Lecture Du Comparateur Précision 1 Rev
(inch)
Fonctions Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Unité De Mesure Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Par 1/10 De Tour
(µm)
Révol. Aléatoire 1
(µm)
Capacité MPE
(µm)
R MPE (Repeatability)
(µm)
Capacité
(mm)
Type Poids
(g)

132.00 €

1 5 jours ----±0,0005Jeu de base0,0005-0,0002-Inch-------40

164.00 €

1 5 jours --±0,0001-±0,0001Jeu de base0,0001-0,0001-Inch-------58

137.00 €

1 5 jours -----Plus set0,01--3Métrique65-830,8-45

105.00 €

1 5 jours 0,01-0,3--0-40-0-Jeu de base0,01--3Métrique65-830,8Jeu de base45

143.00 €

1 5 jours 0,01-0,3--0-40-0-Jeu complet0,01--3Métrique65-830,8Jeu complet45

146.00 €

1 60 jours --±0,0005-±0,0005Jeu de base0,01-0,0002-Inch/Métrique-----0,7-58

172.00 €

1 5 jours --±0,0005-±0,0005Jeu complet0,01-0,0002-Inch/Métrique-----0,7-58

158.00 €

1 60 jours ----±0,0001Jeu de base0,00005-0,0001-Inch-------45

185.00 €

1 5 jours -3---Jeu de base0,002--2Métrique/Inch32-310,2-58

210.00 €

1 5 jours -3---Jeu complet0,002--2Métrique/Inch32-310,2-58

150.00 €

1 60 jours --±0,0005-±0,0005Jeu de base0,0005-0,0002-Inch-------58

207.00 €

1 60 jours -----Plus set0,01--4Métrique-5-1030,5-45

171.00 €

1 5 jours 0,01-0,2--0-25-0-Jeu de base0,01--4Métrique-5-1030,5Jeu de base45

195.00 €

1 5 jours 0,01-0,2--0-25-0-Jeu complet-0,01-4Métrique-5-1030,5Jeu complet45

208.00 €

1 60 jours -----Plus set0,01--4Métrique85-1031-45

172.00 €

1 5 jours 0,01-0,2--0-50-0-Jeu de base0,01--4Métrique85-131Jeu de base45

195.00 €

1 5 jours 0,01-0,2--0-50-0-Jeu complet-0,01-4Métrique85-831Jeu complet45

172.00 €

1 5 jours -----Plus set0,01--3Métrique-5-530,5-45

167.00 €

1 5 jours 0,01-0,3--0-25-0-Jeu de base-0,01-3Métrique-5-530,5Jeu de base45

191.00 €

1 5 jours 0,01-0,3--0-25-0-Jeu complet-0,01-3Métrique-5-530,5Jeu complet45

209.00 €

1 60 jours -----Plus set0,01--4Métrique-5101631,5-45

175.00 €

1 5 jours 0,01-0,4--0-25-0-Jeu de base0,01--4Métrique-5101631,5Jeu de base45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Filetage M 1,7 x 0,35 mm Digimatic/Mécanique Mécanique

Assistance technique