Comparateur mécanique avec patte, AGD/ANSI

Comparateur mécanique avec patte, AGD/ANSI
Comparateur mécanique antichoc adapté aux applications générales de mesure dans une orientation verticale. Monté sur rubis pour un fonctionnement précis. Lecture continue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1781S
2909S-62
2910S-10
3428S-19
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Antichoc Précision
(inch)
Lecture 2 Côtés Compte Tours Touche De Mesure Lecture Continue Point Final Amorti Précision 1 Rev
(inch)
Lecture
(inch)
1 Tour De Cadran Course Totale
(mm)
Capacité
(inch)
1 Tourde Cadran
(inch)
Poids
(g)

78.00 €

1 60 jours -±0,001Oui-Carbure; filetage : N° 4-48 UNFOui-±0,0010,001--0,1250,05909

105.00 €

1 60 jours Oui±0,0005--Carbure, filetage: 4-48UNF-Oui±0,00050,0005Oui1,90,040,05163

106.00 €

1 60 jours Oui±0,0001--Carbure; filetage : N° 4-48 UNF-Oui±0,0001-Oui2,20,0080,01163

192.00 €

1 5 jours Oui±0,002-OuiCarbure; filetage : N° 4-48 UNFOui-±0,002---40,1366

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Digimatic/Mécanique Mécanique Fonctions Type ANSI/AGD
Unité De Mesure Inch Fixation(inch) 0,375" Fixation(mm) 9,52
Type Norme ANSI/AGD

Assistance technique