Comparateur mécanique, dos plat, AGD/ANSI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1506SB
2909SB-62
2976TB
3428SB-19
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Antichoc Précision
(inch)
Compte Tours Touche De Mesure Lecture Continue Point Final Amorti Précision 1 Rev
(inch)
Lecture
(inch)
1 Tour De Cadran Course Totale
(mm)
Capacité
(inch)
1 Tourde Cadran
(inch)
Poids
(g)

87.00 €

1 5 jours -±0,0005-Carbure; filetage : N° 4-48 UNFOui-±0,00050,0005--0,1250,0570

105.00 €

1 60 jours Oui--Carbure, filetage: 4-48UNF-Oui±0,0005-Oui2,20,040,05138

81.00 €

1 5 jours -±0,0005-Carbure, filetage: 4-48UNF--±0,00050,0005--0,02(plungerstroke:0,14)0,0275

192.00 €

1 5 jours Oui±0,002OuiCarbure; filetage : N° 4-48 UNFOui-±0,002---40,1351

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Digimatic/Mécanique Mécanique Fonctions Type ANSI/AGD
Unité De Mesure Inch Fixation(inch) 0,375" Fixation(mm) 9,52
Type Norme ANSI/AGD

Assistance technique