Comparateur mécanique horizontal, AGD/ANSI

Comparateur mécanique horizontal, AGD/ANSI
Avec cadran ø 57 mm
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2961T

Référence pièce
2961T
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

148.00 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Précision(inch) ±0,001 Touche De Mesure Carbure, filetage: 4-48UNF
Digimatic/Mécanique Mécanique Précision 1 Rev(inch) ±0,001 Fonctions Type ANSI/AGD
Lecture(inch) 0,0005 Unité De Mesure Inch Capacité(inch) 0,04
1 Tourde Cadran(inch) 0,04 Fixation(inch) 0,375" Fixation(mm) 9,52
Poids(g) 115

Vous vous trouvez sur la page de Comparateur mécanique horizontal, AGD/ANSI, le numéro d'article est le suivant: 2961T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2961T.

Assistance technique