Comparateur avec jauge d'épaisseur, Inch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7300A
7304A
7312A
7316A
7322A
7326S
7361S
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(inch)
Fonctions Lecture
(inch)
Profondeur MAX. De Mes.
(inch)
Parallélisme
(inch)
Poids
(g)
Parallélisme
(μm)

177.00 €

1 5 jours ±0,001Touches plates en céramique0,0011,2-2055

181.00 €

1 5 jours ±0,002Points de contact disque céramique0,0011,2-2205

217.00 €

1 60 jours ±0,001Touche fixe réglable0,0011,2-2155

231.00 €

1 5 jours ±0,001Touches couteaux0,0011,2-2205

216.00 €

1 60 jours ±0,002Touches plates en céramique et grand col de cygne0,0014,72-3555

231.00 €

1 5 jours ±0,0002Touches plates en céramique0,00011,20.0002205-

156.00 €

1 5 jours ±0,001Pour la mesure de tube - Touche bille + touche plate0,0010,8-2005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Filetage # 4-48UNF Unité De Mesure Inch

Assistance technique