Comparateur avec jauge de profondeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7210A
7211A
7212A
7213A
7214A
7217S
7218A
7220A
7221A
7222A
7223A
7224A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(µm)
Précision
(inch)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Capacité
(inch)
Rallonges
(inch)
Rallonges
(mm)
Poids
(g)

255.00 €

1 60 jours ±15--0,01Métrique---205

241.00 €

1 5 jours ±15--0,01Métrique--10, 20, 30, 30, 100260

255.00 €

1 5 jours ±15--0,01Métrique--10, 20, 30, 30, 100310

331.00 €

1 5 jours ±30--0,01Métrique--30, 60, 90260

344.00 €

1 5 jours ±30--0,01Métrique--30, 60, 90310

221.00 €

1 5 jours --0,001-Inch0-81, 2, 4-265

331.00 €

1 60 jours -±0,002-0,001Inch0-81, 2, 4-320

318.00 €

1 5 jours ±15--0,01Métrique--10, 20, 30, 30, 100380

368.00 €

1 5 jours ±15--0,01Métrique--10, 20, 30, 30, 100500

166.00 €

1 5 jours ±15--0,01Métrique---165

177.00 €

1 60 jours ±15--0,01Métrique---180

186.00 €

1 5 jours ±15--0,01Métrique---195

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Digimatic/Mécanique Mécanique

Assistance technique