Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2902A
Display Method | Cadran | Force Mesure(N) | 0,4-1,4 | Touche De Mesure | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm |
---|---|---|---|---|---|
Lecture Continue | Oui | Lecture Du Comparateur | 100-0 | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
Fonctions | ISO | Lecture(mm) | 0,01 | H MPE (Hysteresis)(µm) | 3 |
Unité De Mesure | Métrique | Révol. Aléatoire 1/10(µm) | 5 | Révol. Aléatoire 1/2(µm) | 9 |
Révol. Aléatoire 1(µm) | 10 | Capacité MPE(µm) | 13 | R MPE (Repeatability)(µm) | 3 |
Capacité(mm) | 10 | Range Per Rev.(mm) | 1 | Échelle Inversée | Oui 3) |
Fixation(mm) | 8 | Poids(g) | 144 |
Vous vous trouvez sur la page de Comparateur, dos à patte, Echelle inversée, le numéro d'article est le suivant: 2902A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2902A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles