Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1929A |
1929A-62 |
2928A |
2929A |
2929A-60 |
2929A-62 |
2959A |
2960A |
2990A-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force Mesure (N) | Lecture 2 Côtés | Lecture Du Comparateur | Lecture (inch) | Lecture (mm) | H MPE (Hysteresis) (µm) | Révol. Aléatoire 1/10 (µm) | Capacité MPE (µm) | Course Totale (mm) | R MPE (Repeatability) (µm) | Capacité (mm) | Range Per Rev. (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | Oui | 50-0-50 | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 3,5 | 3 | 1 | 1,4 | 90 | |||
124.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | Oui | 50-0-50 | - | 0,01 | 3 | 5 | 9 | 3,5 | 3 | 1 | 1,4 | 90 | |||
174.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | 2-0-2 | - | 0,1 | 12 | 15 | 25 | 10 | 20 | 4 | 10 | 145 | |||
111.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | 40-0-40 | - | 0,01 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0,8 | 1 | 145 | |||
172.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-2 | - | 40-0-40 | - | 0,01 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0,8 | 1 | 146 | |||
158.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | - | 40-0-40 | - | 0,01 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0,8 | 1 | 145 | |||
167.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,4 | - | 80-0-80 | 0,01 | - | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1,6 | 2 | 145 | |||
196.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | Oui | 50-0-50 | - | 0,01 | 3,5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1,27 | 115 | |||
376.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | Oui | 50-0-50 | 0,001 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0,1 | 0,14 | 205 |
Loading...
Display Method | Cadran | Antichoc | Oui | Touche De Mesure | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm |
---|---|---|---|---|---|
Digimatic/Mécanique | Mécanique | Fonctions | ISO | Unité De Mesure | Métrique |
1 Tour De Cadran | Oui | Fixation(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Force Mesure(N)
Lecture 2 Côtés
Lecture Du Comparateur
Lecture(inch)
Lecture(mm)
H MPE (Hysteresis)(µm)
Révol. Aléatoire 1/10(µm)
Capacité MPE(µm)
Course Totale(mm)
R MPE (Repeatability)(µm)
Capacité(mm)
Range Per Rev.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles