Comparateur, dos plat, Type ISO, One Revolution

Comparateur, dos plat, Type ISO, One Revolution
- la plage de mesure est inférieure à un tour de cadran, ce qui évite les erreurs de lecture. Modèle de petit diamètre conçu pour les mesures en espace limité.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.
- pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre accessoires pour comparateurs : touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1929AB
1929AB-62
2900AB-70
2928AB
2929AB
2929AB-60
2929AB-62
2959AB
2971AB
2972AB
2973AB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Antichoc Lecture 2 Côtés Point Final Amorti Lecture Du Comparateur Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Révol. Aléatoire 1/10
(µm)
Capacité MPE
(µm)
Course Totale
(mm)
R MPE (Repeatability)
(µm)
Capacité
(mm)
Range Per Rev.
(mm)
Poids
(g)

113.00 €

1 5 jours 0,4-1,4OuiOui-50-0-50-0,013593,5311,470

128.00 €

1 60 jours 0,4-1,4OuiOui-50-0-500,01-3593,5311,470

176.00 €

1 5 jours 0,4-2Oui--40-0-40-0,001223410,080,1141

174.00 €

1 5 jours 0,4-1,4Oui--2-0-2-0,1121525102045136

114.00 €

1 5 jours 0,4-1,4Oui--40-0-40-0,01357530,81136

172.00 €

1 60 jours 0,4-2Oui--40-0-40-0,01357530,81137

158.00 €

1 60 jours 0,4-2Oui--40-0-40-0,01357530,81136

170.00 €

1 5 jours 0,4-1,4Oui--80-0-800,01-459531,62136

85.00 €

1 5 jours 0,4-1,4--Oui25-0-25-0,013573,530,50,770

72.00 €

1 5 jours 0,4-1,4--Oui50-0-50-0,013573,5311,470

93.00 €

1 5 jours 0,4-1,4--Oui80-0-800,02-48163,551,6275

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm Digimatic/Mécanique Mécanique
Fonctions ISO Unité De Mesure Métrique 1 Tour De Cadran Oui
Fixation(mm) 8

Assistance technique