Comparateur, dos plat, Type ISO, Monté sur rubis

Comparateur, dos plat, Type ISO, Monté sur rubis
Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1013AB-10
1044AB-15
1109AB-10
1911AB-10
1913AB-10
2050AB-19
2052AB-19
2109AB-10
2109AB-70
2110AB-10
2110AB-70
2113AB-10
2118AB-10
2119AB-10
2124AB-10
2310AB-10
2320AB-10
2330AB-10
3052AB-19
3058AB-19
3060AB-19
3062AB-19
3109AB-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Antichoc Lecture 2 Côtés Compte Tours Lecture Continue Point Final Amorti Lecture Du Comparateur Fonctions Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Révol. Aléatoire 1/10
(µm)
Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Révol. Aléatoire 1
(µm)
Capacité MPE
(µm)
R MPE (Repeatability)
(µm)
Capacité
(mm)
Range Per Rev.
(mm)
Poids
(g)

169.00 €

1 60 jours 0,4-1,5OuiOui---0-100-0--0,00222,544,56110,275

109.00 €

1 5 jours 0,1-0,4---Oui-±0-100ISO0,01-359101235170

204.00 €

1 5 jours 0,4-1,5OuiOui---0-100-0-0,001-22,544,55110,275

185.00 €

1 5 jours 0,3-1,8-Oui---0-50-0-0,01-3,56,510111332,5151

194.00 €

1 60 jours 0,3-1,8-Oui---0-100-0-0,002-2,52,54,55610,50,251

110.00 €

1 5 jours 0,4-2Oui--OuiOui±0-100ISO-0,01461011203201140

140.00 €

1 5 jours 0,4-2,5Oui--OuiOui±0-100ISO0,01-571112253301143

106.00 €

1 5 jours 0,4-1,5OuiOui---0-100-0ISO-0,00122,544,55110,2139

145.00 €

1 5 jours 0,4-2OuiOui---0-100-0ISO-0,00122,544,55110,2140

137.00 €

1 5 jours 0,4-1,8Oui--Oui-±0-100ISO-0,00122,544,55110,1140

167.00 €

1 5 jours 0,4-2Oui--Oui-±0-100ISO-0,00122,544,55110,1141

136.00 €

1 5 jours 0,4-1,5OuiOui---0-100-0ISO-0,00122,544,57120,2139

158.00 €

1 5 jours 0,4-1,5---Oui-0-100-100ISO-0,0012,5466,5101,550,2137

148.00 €

1 5 jours 0,4-1,5-Oui---0-100-0ISO-0,0012,5466,5101,550,2137

112.00 €

1 5 jours 0,4-1,5---Oui-±0-50ISO-0,0053591011250,5137

84.00 €

1 5 jours 0,4-1,4--OuiOui-±0-100ISO-0,0135910153101137

116.00 €

1 5 jours 0,4-2--OuiOuiOui±0-100ISO0,01-461011203201141

148.00 €

1 5 jours 0,4-2,5--OuiOuiOui±0-100ISO-0,01571112253301144

226.00 €

1 5 jours 0,4-2,5Oui-OuiOui-±0-100ISO-0,015101112253301270

237.00 €

1 5 jours 0,4-3Oui-Oui--±0-100ISO-0,016101213303501283

327.00 €

1 5 jours 0,4-3Oui-OuiOui-±0-100ISO-0,019101415453801299

483.00 €

1 60 jours 0,4-3,5Oui-OuiOui-±0-100ISO-0,0191217205031001317

201.00 €

1 5 jours 0,4-1,5OuiOui---0-100-0ISO-0,00122,544,55110,2255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm Digimatic/Mécanique Mécanique
Unité De Mesure Métrique Fixation(mm) 8

Assistance technique