Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Digimatic/Mécanique | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Poids (kg) | Profondeur (inch) | Profondeur (mm) | Réf. Comparateur | Nombrede Touches | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Course De La Touche Mobile (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,01 | Métrique | - | - | 100 | 2046AB | 9 | - | 18-35 | 1,2 | 330 | |||
311.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,01 | Métrique | - | - | 150 | 2046AB | 6 | - | 35-60 | 1,2 | 400 | |||
324.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,01 | Métrique | - | - | 150 | 2046AB | 11 | - | 50-150 | 1,6 | 420 | |||
510.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,01 | Métrique | - | - | 150 | 2046AB | 13 | - | 100-160 | 1,6 | 480 | |||
631.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,01 | Métrique | - | - | 250 | 2046AB | 6 | - | 160-250 | 1,6 | 850 | |||
751.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,01 | Métrique | - | - | 250 | 2046AB | 5 | - | 250-400 | 1,6 | 945 | |||
370.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,001 | Métrique | - | - | 100 | 2109AB-10 | 9 | - | 18-35 | 1,2 | 330 | |||
377.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,001 | Métrique | - | - | 150 | 2109AB-10 | 6 | - | 35-60 | 1,2 | 400 | |||
389.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,001 | Métrique | - | - | 150 | 2109AB-10 | 11 | - | 50-150 | 1,6 | 420 | |||
586.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,001 | Métrique | - | - | 150 | 2109AB-10 | 13 | - | 100-160 | 1,6 | 480 | |||
707.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,001 | Métrique | - | - | 250 | 2109AB-10 | 6 | - | 160-250 | 1,6 | 850 | |||
833.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,001 | Métrique | - | - | 250 | 2109AB-10 | 5 | - | 250-400 | 1,6 | 945 | |||
326.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0005 | - | Inch | - | 4 | - | 2922AB | 9 | 0,7-1,4 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 330 | |||
334.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0005 | - | Inch | - | 6 | - | 2922AB | 6 | 1,4-2,5 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 400 | |||
368.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0005 | - | Inch | - | 6 | - | 2922AB | 11 | 2-6 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 420 | |||
510.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0005 | - | Inch | - | 6 | - | 2922AB | 13 | 4-6,5 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | - | |||
633.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0005 | - | Inch | - | 10 | - | 2922AB | 6 | 6,5-10 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 850 | |||
759.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0005 | - | Inch | - | 10 | - | 2922AB | 5 | 10-16 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 945 | |||
373.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0001 | - | Inch | - | 4 | - | 2923AB-10 | 9 | 0,7-1,4 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 330 | |||
381.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0001 | - | Inch | - | 6 | - | 2923AB-10 | 6 | 1,4-2,5 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 400 | |||
393.00 € | 1 | 60 jours | Mécanique | 0,0001 | - | Inch | - | 6 | - | 2923AB-10 | 11 | 2-6 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 420 | |||
592.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0001 | - | Inch | - | 6 | - | 2923AB-10 | 13 | 4-6,5 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 480 | |||
714.00 € | 1 | 60 jours | Mécanique | 0,0001 | - | Inch | - | 10 | - | 2923AB-10 | 6 | 6,5-10 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 850 | |||
841.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0001 | - | Inch | - | 10 | - | 2923AB-10 | 5 | 10-16 | - | 18 - 60: 1,250 - 400: 1,6 | 945 | |||
597.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,01 | Métrique | - | - | 100/150 | 2046AB | - | - | 18-150 | - | - | |||
648.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,001 | Métrique | - | - | 100/150 | 2109AB-10 | - | - | 18-150 | - | - | |||
1,040.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | - | 0,001 | Métrique | - | - | 100/150 | 543-310B | - | - | 18-150 | - | - | |||
623.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0005 | - | Inch | - | 4 / 6 | - | 2922AB | - | 0,7-6 | - | - | - | |||
658.00 € | 1 | 5 jours | Mécanique | 0,0001 | - | Inch | - | 4 / 6 | - | 2923AB-10 | - | 0,7-6 | - | - | - | |||
1,143.00 € | 1 | 60 jours | Digimatic | - | - | Inch | 830 | - | - | - | - | 0,7-6 | - | 0,063 | 830 |
Loading...
Précision(µm) | 2 | Répétabilité | 0,5 µm |
---|
Configurer
Propriétés de base
Digimatic/Mécanique
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Poids(kg)
Profondeur(inch)
Profondeur(mm)
Réf. Comparateur
Nombrede Touches
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Course De La Touche Mobile(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles