Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
511-425-20 |
511-426-20 |
511-427-20 |
511-429-20 |
511-430-20 |
511-435-20 |
511-436-20 |
511-437-20 |
511-438-20 |
511-439-20 |
511-440-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Profondeur (inch) | Profondeur (mm) | Réf. Comparateur | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536.00 € | 1 | 5 jours | - | 0,01 | Métrique | - | 150 | 2046AB | - | 15-35 | 350 | |||
557.00 € | 1 | 5 jours | - | 0,01 | Métrique | - | 150 | 2046AB | - | 35-60 | 370 | |||
647.00 € | 1 | 60 jours | - | 0,01 | Métrique | - | 150 | 2046AB | - | 50-150 | 380 | |||
548.00 € | 1 | 60 jours | - | - | Inch | 6 | - | - | - | - | - | |||
587.00 € | 1 | 60 jours | - | - | Inch | 6 | - | - | - | - | - | |||
606.00 € | 1 | 5 jours | - | 0,001 | Métrique | - | 150 | 2109AB | - | 15-35 | 350 | |||
634.00 € | 1 | 5 jours | - | 0,001 | Métrique | - | 150 | 2109AB | - | 35-60 | 370 | |||
824.00 € | 1 | 5 jours | - | 0,001 | Métrique | - | 150 | 2109AB | - | 50-150 | 380 | |||
722.00 € | 1 | 60 jours | 0,0001 | - | Inch | 6 | - | 2923AB-10 | 0,6-1,4 | - | 350 | |||
734.00 € | 1 | 60 jours | 0,0001 | - | Inch | 6 | - | 2923AB-10 | 1,4-2,4 | - | 370 | |||
740.00 € | 1 | 60 jours | 0,0001 | - | Inch | 6 | - | 2923AB-10 | 2-6 | - | 370 |
Loading...
Précision(µm) | 4 | Digimatic/Mécanique | Mécanique | Répétabilité | 1 µm |
---|---|---|---|---|---|
Course De La Touche Mobile(mm) | 1,2 |
Configurer
Propriétés de base
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Profondeur(inch)
Profondeur(mm)
Réf. Comparateur
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles