Trusquin

Trusquin
Lecture simple et précise grâce au vernier et à la règle chromés mats.
Règle en acier trempé et rectifié. Pointe à tracer en carbure rapportée.Modèle léger avec réglage fin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
506-207
514-102
514-104
514-106
514-108
514-170
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Remarques Course de la règle Réglage fin
(mm)
Max. Permissible Error E MPE
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Course de la règle
(mm)
Poids
(kg)

415.00 €

1 5 jours -15 mm: pour capacité 300, 450, 600 mm, 25 mm: pour capacité 1,000 mm4±0,03-0-200-1,4

498.00 €

1 5 jours --4±0,04-0-300153,1

958.00 €

1 5 jours --4±0,05-0-450153,4

1,317.00 €

1 5 jours --7±0.05-0-600157,4

2,797.00 €

1 5 jours --6±0,07-0-10001520

6,926.00 €

1 5 jours Livré avec loupe-20±0,18±0,180-15002526

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Calibre de hauteur Display Method Analogique Digimatic/mécanique Mécanique
Unité de mesure Métrique Graduation(mm) 0,02

Assistance technique