Micromètre vertical Height Master (Numéros de référence)

Micromètre vertical Height Master
Le micromètre Heightmaster universel est conçu pour être utilisé dans le sens vertical ou horizontal et permettre ainsi une vaste gamme d’application, comme la vérification de la précision des mouvements des tables de machines-outils par exemple.Coffret de rangement en bois inclus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
515-322
515-520
515-523
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision du pas Parallélisme des cales Feed Error
(µm)
Parallélisme des cales
(µm)
Retrace Error
(µm)
Pas
(mm)
Capacité
(mm)
Poids
(kg)

5,125.00 €

1 5 jours ±1,5 µm-±11120 mm (décalées)5-31023

10,680.39 €

1 5 jours capacité ≤ 310 mm: ±1,5 μm
310 < capacité ≤ 610 mm: ±2,5 μm
610 < capacité ≤ 1010 mm: ±3,5 μm
Capacité ≤ 610 mm: 1,5 μm / 610 < Capacité ≤ 1010 mm: 2 μm±1,2-1,210 mm droit5-61045

20,507.89 €

1 60 jours capacité ≤ 310 mm: ±1,5 μm
310 < capacité  ≤ 610 mm: ±2,5 μm
610 < capacité  ≤ 1010 mm: ±3,5 μm
Capacité ≤ 610 mm: 1,5 μm / 610 < Capacité ≤ 1010 mm: 2 μm±1,5-1,510 mm droit5-101063,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pièces du calibre de hauteur Unité de mesure Métrique Graduation(mm) 0,001
Micrometer Adjustment(mm) 20 Micrometer Feed(mm) 0,5

Assistance technique