Trusquin Digimatic à double colonne

Trusquin Digimatic à double colonne
Trusquin à double colonnes. Type standard. Sortie de données Digimatic. Une vaste gamme d'accessoires élargit la gamme d'applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
192-613-10
192-614-10
192-615-10
192-630-10
192-631-10
192-632-10
192-633-10
192-663-10
192-664-10
192-665-10
192-670-10
192-671-10
192-672-10
192-673-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Unité de mesure Permutation mm/inch Compensation du diamètre de palpeur Palpeur à signal Résolution
(inch)
Max. Permissible Error E MPE
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Max. Permissible Error E MPE
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Poids
(kg)

1,059.00 €

1 5 jours -Métrique-------±0,02±0,020-3004,7

1,454.00 €

1 5 jours -Métrique-------±0,05±0,050-6008,3

2,746.00 €

1 5 jours -Métrique-------±0,07±0,070-100015,7

1,059.00 €

1 5 jours -Inch/MétriqueOui--0,0005 / 0,0002±0,0010,0010-12±0,02±0,020-3006,5

1,409.00 €

1 5 jours -Inch/MétriqueOui--0,0005 / 0,0002±0,0020,0020-18±0,05±0,050-45010,4

1,737.00 €

1 5 jours -Inch/MétriqueOui--0,0005 / 0,0002±0,0020,0020-24±0,05±0,050-60010,4

2,746.00 €

1 5 jours -Inch/MétriqueOui--0,0005 / 0,0002±0,0030,0030-40±0,07±0,070-100019,2

1,385.00 €

1 5 jours Probe ConnectorMétrique-OuiOui----±0,02±0,020-3005,7

1,803.00 €

1 5 jours Probe ConnectorMétrique-OuiOui----±0,04±0,040-6008,3

3,068.00 €

1 60 jours Probe ConnectorMétrique-OuiOui----±0,06±0,060-100015,7

1,385.00 €

1 5 jours Probe ConnectorInch/MétriqueOuiOuiOui0,0005 / 0,0002±0,0010,0010-12±0,02±0,020-3006,5

1,770.00 €

1 5 jours Probe ConnectorInch/MétriqueOuiOuiOui0,0005 / 0,0002±0,00150,00150-18±0,04±0,040-4508,3

1,803.00 €

1 5 jours Probe ConnectorInch/MétriqueOuiOuiOui0,0005 / 0,0002±0,00150,00150-24±0,04±0,040-6009,5

3,068.00 €

1 5 jours Probe ConnectorInch/MétriqueOuiOuiOui0,0005 / 0,0002±0,00250,00250-40±0,06±0,060-100019,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Calibre de hauteur Display Method Numérique Inversion du sens de comptage Oui
Changement ZERO / ABS Oui DATA/HOLD Oui Digimatic/mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur des caractères: 11 mm Alarme batterie faible Oui Marche/Arrêt Oui
Preset (2 valeurs) Oui Résolution(mm) 0,01 / 0,005 Vit. déplacement(mm/s) 500
Alimentation 1 pile SR-44 Durée de vie la pile Environ 3500 heures

Assistance technique