Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
570-227 |
570-230 |
570-402 |
570-404 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inversion du sens de comptage | Additional Spec | Affichage | PRESET (présélection) 2 valeurs | Remarques | Graduations | Réglage fin (mm) | Max. Permissible Error E MPE (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Capacité (mm) | Poids (kg) | Durée de vie la pile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759.00 € | 1 | 5 jours | Oui | - | LCD, 6-digit | Oui | 2 x PRESET | Codeur électrostatique linéaire | 4 | ±0,03 | ±0,03 | 0-200 | 1,3 | Environ 5000 heures | |||
3,286.00 € | 1 | 5 jours | Oui | - | LCD, 6-digit | Oui | - | Codeur électrostatique linéaire | 6 | ±0,07 | ±0,07 | 0-1000 | 16,8 | Environ 5000 heures | |||
786.00 € | 1 | 5 jours | - | with Handwheel | LCD, hauteur de caractère 10 mm | - | - | Codeur linéaire | - | ±0,03 | - | 0-300 | 4,6 | Environ 20000 heures | |||
1,382.00 € | 1 | 5 jours | - | with Handwheel | LCD, hauteur de caractère 10 mm | - | - | Codeur linéaire | - | ±0,05 | - | 0-600 | 6,4 | Environ 20000 heures |
Loading...
Product Type | Calibre de hauteur | Display Method | Numérique | Code No., code, part No | Unlimited |
---|---|---|---|---|---|
Changement ZERO / ABS | Oui | DATA/HOLD | Oui | Digimatic/mécanique | Digimatic |
Unité de mesure | Métrique | Alarme batterie faible | Oui | Temps de réponse max. | Illimité |
Marche/Arrêt | Oui | Origine (ABS ) | Oui | Résolution(mm) | 0,01 |
Alimentation | 1 pile SR-44 |
Configurer
Propriétés de base
Inversion du sens de comptage
Additional Spec
Affichage
PRESET (présélection) 2 valeurs
Remarques
Graduations
Réglage fin(mm)
Max. Permissible Error E MPE(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles