Palpeur à bille, Linear Height (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12AAF666
12AAF667
12AAF668
12AAF669
957261
957262
957263
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec

238.03 €

1 5 jours D=1 mm, 72 mm Length

377.76 €

1 5 jours D=2 mm, Ruby, 72 mm Length

272.37 €

1 5 jours D=10 mm, 82 mm Length

297.24 €

1 5 jours D=10 mm, 120 mm Length

135.00 €

1 5 jours D=2 mm, 72 mm Length

142.11 €

1 5 jours D=3 mm, 72 mm Length

156.32 €

1 5 jours D=4 mm, 76 mm Length

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pièces du calibre de hauteur Remarques avec tige D=8 mm

Assistance technique